Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) D (mm) | Groove Length L (mm) | Overall Length L (mm) | Dimensions/Ds (φ mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847.25 € | 1 | 8 giorni | 1 | 20 | 75 | 1 | ||
810.44 € | 1 | 8 giorni | 1.1 | 20 | 75 | 1 | ||
810.44 € | 1 | 8 giorni | 1.2 | 20 | 75 | 1 | ||
810.44 € | 1 | 8 giorni | 1.3 | 20 | 75 | 1 | ||
810.44 € | 1 | 8 giorni | 1.4 | 20 | 75 | 1 | ||
749.09 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 20 | 75 | 2 | ||
736.81 € | 1 | 8 giorni | 1.6 | 20 | 75 | 2 | ||
736.81 € | 1 | 8 giorni | 1.7 | 20 | 75 | 2 | ||
736.81 € | 1 | 8 giorni | 1.8 | 20 | 75 | 2 | ||
736.81 € | 1 | 8 giorni | 1.9 | 20 | 75 | 2 | ||
693.31 € | 1 | 8 giorni | 2 | 30 | 100 | 2 | ||
749.09 € | 1 | 8 giorni | 2.1 | 30 | 100 | 2 | ||
749.09 € | 1 | 8 giorni | 2.2 | 30 | 100 | 2 | ||
749.09 € | 1 | 8 giorni | 2.3 | 30 | 100 | 2 | ||
749.09 € | 1 | 8 giorni | 2.4 | 30 | 100 | 2 | ||
693.31 € | 1 | 8 giorni | 2.5 | 30 | 100 | 3 | ||
773.62 € | 1 | 8 giorni | 2.6 | 30 | 100 | 3 | ||
773.62 € | 1 | 8 giorni | 2.7 | 30 | 100 | 3 | ||
773.62 € | 1 | 8 giorni | 2.8 | 30 | 100 | 3 | ||
773.62 € | 1 | 8 giorni | 2.9 | 30 | 100 | 3 | ||
730.13 € | 1 | 8 giorni | 3 | 40 | 120 | 3 | ||
785.90 € | 1 | 8 giorni | 3.1 | 40 | 120 | 3 | ||
785.90 € | 1 | 8 giorni | 3.2 | 40 | 120 | 3 | ||
785.90 € | 1 | 8 giorni | 3.3 | 40 | 120 | 3 | ||
785.90 € | 1 | 8 giorni | 3.4 | 40 | 120 | 3 | ||
730.13 € | 1 | 8 giorni | 3.5 | 40 | 120 | 4 | ||
884.05 € | 1 | 8 giorni | 3.6 | 40 | 120 | 4 | ||
884.05 € | 1 | 8 giorni | 3.7 | 40 | 120 | 4 | ||
884.05 € | 1 | 8 giorni | 3.8 | 40 | 120 | 4 | ||
884.05 € | 1 | 8 giorni | 3.9 | 40 | 120 | 4 | ||
810.44 € | 1 | 8 giorni | 4 | 40 | 120 | 4 | ||
884.05 € | 1 | 8 giorni | 4.1 | 40 | 120 | 4 | ||
884.05 € | 1 | 8 giorni | 4.2 | 40 | 120 | 4 | ||
884.05 € | 1 | 8 giorni | 4.3 | 40 | 120 | 4 | ||
884.05 € | 1 | 8 giorni | 4.4 | 40 | 120 | 4 | ||
810.44 € | 1 | 8 giorni | 4.5 | 40 | 120 | 5 | ||
1,328.01 € | 1 | 8 giorni | 4.6 | 40 | 120 | 5 | ||
1,328.01 € | 1 | 8 giorni | 4.7 | 40 | 120 | 5 | ||
1,328.01 € | 1 | 8 giorni | 4.8 | 40 | 120 | 5 | ||
1,328.01 € | 1 | 8 giorni | 4.9 | 40 | 120 | 5 | ||
1,238.77 € | 1 | 8 giorni | 5 | 60 | 150 | 5 | ||
1,350.32 € | 1 | 8 giorni | 5.1 | 60 | 150 | 5 | ||
1,350.32 € | 1 | 8 giorni | 5.2 | 60 | 150 | 5 | ||
1,350.32 € | 1 | 8 giorni | 5.3 | 60 | 150 | 5 | ||
1,350.32 € | 1 | 8 giorni | 5.4 | 60 | 150 | 5 | ||
1,238.77 € | 1 | 8 giorni | 5.5 | 60 | 150 | 6 | ||
1,439.54 € | 1 | 8 giorni | 5.6 | 60 | 150 | 6 | ||
1,439.54 € | 1 | 8 giorni | 5.7 | 60 | 150 | 6 | ||
1,439.54 € | 1 | 8 giorni | 5.8 | 60 | 150 | 6 | ||
1,439.54 € | 1 | 8 giorni | 5.9 | 60 | 150 | 6 | ||
1,328.01 € | 1 | 8 giorni | 6 | 60 | 150 | 6 | ||
1,328.01 € | 1 | 8 giorni | 6.5 | 60 | 150 | 7 | ||
1,372.62 € | 1 | 8 giorni | 7 | 60 | 150 | 7 | ||
1,372.62 € | 1 | 8 giorni | 7.5 | 60 | 150 | 8 | ||
1,539.93 € | 1 | 8 giorni | 8 | 80 | 180 | 8 | ||
1,539.93 € | 1 | 8 giorni | 8.5 | 80 | 180 | 9 | ||
1,785.33 € | 1 | 8 giorni | 9 | 80 | 200 | 9 | ||
1,785.33 € | 1 | 8 giorni | 9.5 | 80 | 200 | 10 | ||
1,974.96 € | 1 | 8 giorni | 10 | 80 | 200 | 10 | ||
1,974.96 € | 1 | 8 giorni | 10.5 | 80 | 200 | 11 |
Loading...
work material | Alluminio / Grafite | Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Coating Type | Senza rivestimento | With/without Oil Hole | N/A | Features | Compared with the conventional diamond drill, because it is an integral type, it can be twisted by 30°against the cutting edge, so high speed machining is possible, the strength of the cutting edge is high, diamond fallout is eliminated, a clean finished surface can be obtained, and chips can be discharged smoothly. |
Machining Application | Drilling | Specifications | Torsion Angle 30°, Effective Machining Depth 3xDc |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) D(mm)
Groove Length L(mm)
Overall Length L(mm)
Dimensions/Ds(φ mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali