Codice articolo del costruttore: VN-ALBS2-020
Marca: DIJET
Prezzo: 1,462.50 €
Tempi di consegna: 6 giorni
R Size: 1 mm
Blade length (ℓ): 7 mm
Overall Length (L): 80 mm
Shank diameter (d): 4 mm
φDc: 2 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
VN-ALBS2-020
Codice componente
|
---|
VN-ALBS2-020 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | ℓs (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,462.50 € | 1 | 6 giorni | 1 | 7 | 80 | 4 | 2 | 66 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Alluminio / Rame / Grafite | Number of flutes(sheet) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Coating | Senza rivestimento | R Precision(μm) | 20~-20 | Machining Application | Superficie curva / Scanalatura R |
Features | Integrated sintered diamond ball end mill manufactured by means of simultaneous sintering of diamond and carbide. Smooth machining is realized by diamond blade with S-shaped cutting edge. Rake angle of the curved section uses a positive type that emphasizes sharpness. No deviation of brazing even in high-speed machining due to integrated sintering | With/Without Torsion | Yes (17°) | Machining Application (Other) | Pocket machining |
Work material (other) | Carbon |
Si trova sulla pagina di Fresa di alesaggio a raggio (per alluminio, ecc.), VN-ALBS2, il codice articolo è il seguente: VN-ALBS2-020.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto VN-ALBS2-020.
Configura
Proprietà di base
Tipo
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
φDc(mm)
ℓs(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
VN-ALBS2-030 |
VN-ALBS2-040 |
VN-ALBS2-050 |
VN-ALBS2-060 |
VN-ALBS2-080 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | φDc (mm) | ℓs (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,501.32 € | 1 | 6 giorni | 1.5 | 10 | 80 | 4 | 3 | 66 | ||
1,540.13 € | 1 | 6 giorni | 2 | 15 | 80 | 4 | 4 | 62 | ||
1,682.44 € | 1 | 6 giorni | 2.5 | 18 | 100 | 6 | 5 | 74 | ||
1,850.64 € | 1 | 6 giorni | 3 | 20 | 100 | 6 | 6 | 77 | ||
2,355.22 € | 1 | 6 giorni | 4 | 30 | 110 | 8 | 8 | 77 |