Fresa Finish Jet FJM, dimensione in pollici corpo / foro

Fresa Finish Jet FJM, dimensione in pollici corpo / foro
[Features]
· Ultra-Finishing Dedicated Cutter
[Applications]
· For superfinishing and plane machining

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FJM-4160R

Codice componente
FJM-4160R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

1,486.07 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Tipo piano blade diameter D(mm) 160 Mounting Method Albero
Finish category Finitura Compatible Tip Material Cermet Maximum Cutting Depth (Ad)(mm) 0.3
Dimensions φDb(mm) 148 Dimension φD(mm) 50.8 Dimensions φd1(mm) 75
Dimension A(mm) 19 Dimension B(mm) 11 Dimension ℓ(mm) 40
Dimensions Lf(mm) 63 Supported tips SDHW1504AD○N-W○/SDHW1504ADEN-F1/SPHW1203ZPTR Machining Application Details For superfinishing and plane machining
Number of tips for use Finish 2N + roughing tooth 2N Effective diameter (φDe)(mm) 145 Weight(kg) 6.1

Si trova sulla pagina di Fresa Finish Jet FJM, dimensione in pollici corpo / foro, il codice articolo è il seguente: FJM-4160R.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FJM-4160R.

Supporto tecnico