Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
HEP-4063R-08-27
Codice componente
|
---|
HEP-4063R-08-27 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimensions φDc1 (mm) | Dimensions Lf (mm) | Air Hole | Weight (kg) | Accessory | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.27 € | 1 | 6 giorni | 63 | 4 | 60 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | 49.5 | 50 | Available | 1.1 | Set Bolt for Arbor: M12x1.75x30 |
Loading...
Machining Application | Tipo piano / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Tipo verticale | Mounting Method | Albero | Type | Hole Diameter mm Size |
---|---|---|---|---|---|
Supported tips | XDMW080620ZTR/XDMW080635ZTR-S/XDMT080620ZER/XDMT080708ZER | Machining Application Details | Pocket machining / curved surface processing / plunging |
Si trova sulla pagina di Fresa Hepta Mill HEP, per alesaggio, il codice articolo è il seguente: HEP-4063R-08-27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HEP-4063R-08-27.
Configura
Proprietà di base
Tipo
blade diameter D(mm)
Number of flutes(sheet)
Dimensions φDb(mm)
Dimension φD(mm)
Dimensions φd1(mm)
Dimension A(mm)
Dimension B(mm)
Dimension ℓ(mm)
Dimensions φDc1(mm)
Dimensions Lf(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
HEP-4063R-08-22 |
HEP-5080R-08-27 |
HEP-6100R-08-32 |
HEP-7125R-08-40 |
HEP-8160R-08-40 |
HEP-9200R-08-60 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | blade diameter D (mm) | Number of flutes (sheet) | Dimensions φDb (mm) | Dimension φD (mm) | Dimensions φd1 (mm) | Dimension A (mm) | Dimension B (mm) | Dimension ℓ (mm) | Dimensions φDc1 (mm) | Dimensions Lf (mm) | Air Hole | Weight (kg) | Accessory |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
596.27 € | 1 | 6 giorni | 63 | 4 | 60 | 22 | 17 | 10.4 | 6.3 | 20 | 49.5 | 50 | Available | 1.1 | Set Bolt for Arbor: M10 | ||
903.02 € | 1 | 6 giorni | 80 | 5 | 76 | 27 | 20 | 12.4 | 7 | 22 | 66.6 | 55 | Available | 1.9 | Set Bolt for Arbor: M12x1.75x40 | ||
1,216.46 € | 1 | 6 giorni | 100 | 6 | 96 | 32 | 26 | 14.4 | 8 | 32 | 86.6 | 70 | Available | 3.6 | Set Bolt for Arbor: M16x2x45 | ||
1,528.78 € | 1 | 6 giorni | 125 | 7 | 100 | 40 | 32 | 16.4 | 9 | 35 | 111.6 | 70 | Available | 5.5 | Set Bolt for Arbor: M20x2.5x45 | ||
1,807.64 € | 1 | 6 giorni | 160 | 8 | 100 | 40 | 32 | 16.4 | 9 | 35 | 146.6 | 70 | Available | 8.4 | Set Bolt for Arbor: M20x2.5x45 | ||
2,331.90 € | 1 | 6 giorni | 200 | 9 | 140 | 60 | 140 | 25.4 | 14.3 | 40 | 186.6 | 65 | NA | 10.2 | Set Bolt for Arbor: M16 |