Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
DV-SEHH4040-R02
Blade diameter (D)(φ) | 4 | work material | Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Ghisa | Blade length (ℓ)(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Number of flutes(sheet) | 4 | Type | Alta torsione | Shank diameter (d)(mm) | 6 |
Overall Length (L)(mm) | 60 | Machining Application | Laterale | Blade tip shape | Micro R |
Torsion Angle (θ) | Torsione alta (45°–60°) | Other Coating | DV Value Coat | Dimensions/ℓ2(mm) | 19 |
Other Processing Applications | Value Coat/Shoulder Grinding | Features | The chipping on the corner of the blade was solved by rounding it microscopically | Specifications | For finishing of high hardness materials (corresponding to 70 HRC) With 4/6/8 Blades, Torsion Angle 50°Corner R0.2 |
Si trova sulla pagina di One Cut 70 (con testa torica R, tipo fine) DV-SEHH-R02, il codice articolo è il seguente: DV-SEHH4040-R02.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DV-SEHH4040-R02.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali