Tipo elicoidale One Cut AL-OCHE

Tipo elicoidale One Cut AL-OCHE
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AL-OCHES2040
AL-OCHES2060
AL-OCHES2080
AL-OCHES2100
AL-OCHES2120
AL-OCHES2160
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

131.79 €

1 6 giorni 416460

126.35 €

1 6 giorni 622674

159.85 €

1 6 giorni 831890

203.36 €

1 Disponibile 8 giorni 103710105

271.14 €

1 Disponibile 8 giorni 124312113

530.37 €

1 Disponibile 8 giorni 165516130

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio Number of flutes(sheet) 2 Type Tipo quadrato
Coating DLC Machining Application Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Other Processing Applications DLC, Helical Machining, Counter Boring, Drilling, Shoulder Milling, Grooving

Supporto tecnico