Testa sferica One Cut, tipo lungo, DZ-OCLB-S

Testa sferica One Cut, tipo lungo, DZ-OCLB-S
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DZ-OCLB2040-12S120
DZ-OCLB2040-20S120
DZ-OCLB2060-18S160
DZ-OCLB2060-18S220
DZ-OCLB2060-22S160
DZ-OCLB2060-22S220
DZ-OCLB2080-22S160
DZ-OCLB2080-22S220
DZ-OCLB2100-25S160
DZ-OCLB2100-25S220
DZ-OCLB2100-35S160
DZ-OCLB2100-35S220
DZ-OCLB2120-35S160
DZ-OCLB2120-35S220
DZ-OCLB2120-45S220
DZ-OCLB2160-40S220
DZ-OCLB2200-40S220
DZ-OCLB2250-50S220
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
R Size
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
φDc
(mm)

109.25 €

1 6 giorni 21212044

117.80 €

1 6 giorni 22012044

139.60 €

1 8 giorni 31816066

229.68 €

1 Disponibile 8 giorni 31822066

172.42 €

1 Disponibile 8 giorni 32216066

233.61 €

1 6 giorni 32222066

186.18 €

1 Disponibile 8 giorni 42216088

246.77 €

1 Disponibile 8 giorni 42222088

185.58 €

1 6 giorni 5251601010

254.04 €

1 6 giorni 5252201010

198.74 €

1 Disponibile 8 giorni 5351601010

267.80 €

1 Disponibile 7 giorni 5352201010

193.54 €

1 8 giorni 6351601212

307.28 €

1 Disponibile 8 giorni 6352201212

315.83 €

1 Disponibile 8 giorni 6452201212

543.14 €

1 Disponibile 8 giorni 8402201616

714.21 €

1 Disponibile 8 giorni 10402202020

964.71 €

1 Disponibile 8 giorni 12.5502202525

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Sfera work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 / Ghisa / Alluminio / Rame Number of flutes(sheet) 2
Coating TiAlN R Precision(μm) 10~-10 Machining Application Superficie curva / Scanalatura R
Features Using a rigid body design and unique tip pocket, it brings into place the high precision and high functionality in 3D machining for molds. Covers everything from rough machining of carbon steel, pre-hardened steel, and die steel to finishing. Using the newly developed, ultra-fine particle, ultra-hard alloy + DZ coat (TiAlN type), it lasts a long time, even with the high hardness and high-speed machining. A 2-Flute Straight Type that has a torsion angle of 30° and is shrink-compatible. With/Without Torsion Yes (30°) Machining Application (Other) Pocket machining

Supporto tecnico