Fresa bordo saldato One Cut DZ-SEPL

Fresa bordo saldato One Cut DZ-SEPL
  • Sconto volumi elevati
Ultrafine particle carbide alloy with excellent wear resistance ensures long tool life.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DZ-SEPL6160
DZ-SEPL6200
DZ-SEPL6250
DZ-SEPL6300
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)

274.77 €

1 7 giorni 167016150

599.71 €

1 6 giorni 2010020180

971.93 €

1 Disponibile 8 giorni 2510025180

1,468.66 €

1 Disponibile 8 giorni 3011032200

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 Number of flutes(sheet) 6 Type Alta torsione
Coating TiAlN Machining Application Laterale Blade tip shape Bordo tagliente
Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Other Processing Applications Shoulder Milling Specifications For building up at welded joints/ angle of torsion 60°/ long blade length
Material type DZ Coating (TiAlN-Based)

Supporto tecnico