Per Mentatsu alluminio AL-VME

Per Mentatsu alluminio AL-VME
Un utensile con un'eccellente resistenza all'abrasione. Materiale di lavoro, alluminio Lama a taglio singolo Grado dell'utensile, metallo duro Angolo della punta (θ) 90.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

AL-VME-040-90

Codice componente
AL-VME-040-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

81.26 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Smussatura/Orizzontale Tip angle (θ) 90 Tool Diameter (D)(mm) 4
work material Alluminio Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type Carburo
Coating Y/N N/A Coating Type Senza rivestimento Dimension ℓ(mm) 2
Dimension L(mm) 60 Dimensions ℓ2(mm) - Shank diameter (d)(mm) 4

Si trova sulla pagina di Per Mentatsu alluminio AL-VME, il codice articolo è il seguente: AL-VME-040-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto AL-VME-040-90.

Supporto tecnico