Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SRZ-10
Product Category | Apparecchiatura di misurazione | shank diameter(mm) | 10 | Suitable Rotation Number(min-1) | 450~600 |
---|---|---|---|---|---|
Probe dimensions(mm) | 10×10 | Repeat accuracy(μm) | ±2 | Overall Length(mm) | 80 |
Trusco Code | 239-8117 | Mass(g) | 60 | Features | Can be used for everything from machining centers to NC milling machines. |
Application | For general machine, NC machine, machining center, and other factory machine X and Y axis origin point location testing. |
Si trova sulla pagina di Barra di centraggio, il codice articolo è il seguente: SRZ-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRZ-10.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali