Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
LC-3A |
LC-4A |
LC-5A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | shank | Overall Length (mm) | Body Diameter (mm) | Center Diameter (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351.82 € | 1 | 6 giorni | MT3 | 166.5 | 51 | 24 | 109-1671 | 980 | ||
392.37 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | MT4 | 214 | 66 | 31 | 109-1689 | 2000 | |
660.14 € | 1 | 9 giorni | MT5 | 234 | 80 | 38 | 109-1697 | 3400 |
Loading...
Details Type | High Hardness Diffusing Type | Accuracy(mm) | 0.005 | Features | Since the run-out of center spindle tapered part is 5 µm or less, tapered roller bearings, thrust ball bearings, and needle bearings have been used. |
---|---|---|---|---|---|
Application | Workpiece support and runout prevention. |
Configura
Proprietà di base
shank
Overall Length(mm)
Body Diameter(mm)
Center Diameter(mm)
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali