Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CMS02 |
CMS07 |
CMS11 |
CMS12 |
CMS15 |
CMS17 |
CMS18 |
CMS20 |
CMS33 |
CMS41 |
CMS42 |
CMS44 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Drive hole core distance (mm) | Number of Pieces | Pin Hole Diameter (mm) | Hole Diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126.95 € | 1 | 10 giorni | 250 | 2 | 45 ~ 50 | 2 | 8.5 ~ 9 | 32 | ||
186.06 € | 1 | 10 giorni | 280 | 2.5 | 63 | 4 | 11 | 32 | ||
183.11 € | 1 | 10 giorni | 300 | 2 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | ||
197.14 € | 1 | 10 giorni | 300 | 2.5 | 50 | 2 | 9 | 31.8 | ||
210.44 € | 1 | 10 giorni | 300 | 2 | 63 | 4 | 11 | 32 | ||
210.44 € | 1 | 10 giorni | 300 | 2 | 63 | 4 | 11 | 40 | ||
197.14 € | 1 | 10 giorni | 300 | 2.5 | 63 | 4 | 11 | 40 | ||
210.44 € | 1 | 10 giorni | 315 | 2.5 | 63 | 4 | 11 | 32 | ||
337.52 € | 1 | 10 giorni | 360 | 3 | 63 | 4 | 11 | 40 | ||
337.52 € | 1 | 10 giorni | 370 | 2.5 | 66 | 4 | 11 | 45 | ||
350.08 € | 1 | 10 giorni | 370 | 3 | 66 | 4 | 11 | 50 | ||
337.52 € | 1 | 10 giorni | 370 | 2.5 | 80 | 4 | 15 | 50 |
Loading...
Application | Per acciaio normale / Per acciaio inox | Material | Acciaio rapido | Surface Treatment | Oxidized item |
---|---|---|---|---|---|
blade type | Round Blade | Coating | Non-Coated | External Shape Dimensional Tolerance(mm) | 0~+1 |
Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Drive hole core distance(mm)
Number of Pieces
Pin Hole Diameter(mm)
Hole Diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali