Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Thickness (mm) | Diameter of Hub (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
58.00 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 1 | 35 | |
59.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 1.1 | 35 | |
59.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 1.2 | 35 | |
59.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 1.3 | 35 | |
59.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 1.4 | 35 | |
59.12 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 1.5 | 35 | |
60.24 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 1.6 | 35 | |
60.24 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 1.7 | 35 | |
60.24 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 1.8 | 35 | |
60.24 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 1.9 | 35 | |
60.24 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 2 | 35 | |
68.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 2.1 | 35 | |
68.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 2.2 | 35 | |
68.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 2.3 | 35 | |
68.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 2.4 | 35 | |
68.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 2.5 | 35 | |
71.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 2.6 | 35 | |
71.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 2.7 | 35 | |
71.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 2.8 | 35 | |
71.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 2.9 | 35 | |
71.43 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 75 | 3 | 35 | |
94.94 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 1 | 45 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 1.1 | 45 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 1.2 | 45 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 1.3 | 45 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 1.4 | 45 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 1.5 | 45 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 1.6 | 45 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 1.7 | 45 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 1.8 | 45 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 1.9 | 45 | |
96.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 2 | 45 | |
81.25 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 2.1 | 45 | |
81.25 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 2.2 | 45 | |
81.25 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 2.3 | 45 | |
81.25 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 2.4 | 45 | |
82.06 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 2.5 | 45 | |
86.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 2.6 | 45 | |
86.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 2.7 | 45 | |
86.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 2.8 | 45 | |
86.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 2.9 | 45 | |
86.60 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 100 | 3 | 45 | |
122.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 1 | 50 | |
122.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 1.1 | 50 | |
122.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 1.2 | 50 | |
122.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 1.3 | 50 | |
122.32 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 1.4 | 50 | |
99.84 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 1.5 | 50 | |
99.84 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 1.6 | 50 | |
99.84 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 1.7 | 50 | |
99.84 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 1.8 | 50 | |
99.84 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 1.9 | 50 | |
99.84 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 2 | 50 | |
116.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 2.1 | 50 | |
116.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 2.2 | 50 | |
116.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 2.3 | 50 | |
116.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 2.4 | 50 | |
116.07 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 2.5 | 50 | |
124.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 2.6 | 50 | |
124.10 € | 1 | Disponibile | 13 giorni | 125 | 2.7 | 50 |
Loading...
Application | Per acciaio normale / Per acciaio inox | Material | Acciaio rapido | Hole Diameter(mm) | 25.4 |
---|---|---|---|---|---|
Surface Treatment | Oxidized item | blade type | Round Blade | Coating | Non-Coated |
External Shape Dimensional Tolerance(mm) | 0~+1 | Dimensional Tolerance of Hole Diameter | H7 |
Configura
Proprietà di base
Outer Diameter(mm)
Thickness(mm)
Diameter of Hub(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali