Seghe per metalli potenti MMS, senza rivestimento (prodotti con lama circolare)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MMS125X010
MMS125X025
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness
(mm)

145.07 €

1 Disponibile 9 giorni 1

138.08 €

1 Disponibile 9 giorni 2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Outer Diameter(mm) 125 Application Per acciaio normale / Per acciaio inox Material Acciaio rapido
Hole Diameter(mm) 25.4 blade type Round Blade Diameter of Hub(mm) 50
Coating Non-Coated External Shape Dimensional Tolerance(mm) 0~+1 Dimensional Tolerance of Hole Diameter H7

Supporto tecnico