Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
HMV-40 |
HMV-100 |
HMV-1600 |
HMV-200 |
HMV-300 |
HMV-400 |
HMV-500 |
HMV-600 |
HMV-700 |
HMV-800 |
HMV-900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Standard nominal hardness | Nominal Hardness Range | Number of measurement points (n) | Allowed Dispersion | Shape | Material | Hardness Classification | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 40 | ±10% | 6(3×2) | 4%(HV0.1) | Φ25X5 | C1020P | HMV(1,0.1,0.01) | |
594.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | ±10% | 6(3×2) | 7%(HV0.1) | Φ25X5 | C2600P | HMV(1,0.1,0.01) | |
416.57 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 1600 | ±10% | 4(2×2) | 2%(HV1) | □10X5 | Si3N4 | HMV(1,0.1) | |
594.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | ±15% | 6(3×2) | 5%(HV0.1) | Φ25X6(2) | Be Copper | HMV(1,0.1,0.01) | |
594.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 300 | ±15% | 6(3×2) | 5%(HV0.1) | Φ25X6(2) | C1720P | HMV(1,0.1,0.01) | |
594.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 400 | ±15% | 6(3×2) | 5%(HV0.1) | Φ25X6(2) | C1720P | HMV(1,0.1,0.01) | |
594.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 500 | ±15% | 6(3×2) | 5%(HV0.1) | Φ25X6 | SK85 | HMV(1,0.1,0.01) | |
594.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 600 | ±15% | 6(3×2) | 5%(HV0.1) | Φ25X6 | SK85 | HMV(1,0.1,0.01) | |
594.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 700 | ±15% | 6(3×2) | 5%(HV0.1) | Φ25X6 | SK85 | HMV(1,0.1,0.01) | |
594.75 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 800 | ±15% | 6(3×2) | 5%(HV0.1) | Φ25X6 | SK85 | HMV(1,0.1,0.01) | |
594.75 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 900 | ±15% | 6(3×2) | 5%(HV0.1) | Φ25X6 | SK85 | HMV(1,0.1,0.01) |
Loading...
Hardness Classification | HMV | Finish of measurement surface | Superfinishing | Standards-compliant | JIS B 7735 |
---|
Configura
Proprietà di base
Standard nominal hardness
Nominal Hardness Range
Number of measurement points(n)
Allowed Dispersion
Shape
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali