Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GR-125F
Maximum Opening(mm) | 16 | Adjustment(Steps) | 4 | Overall Length(mm) | 127 |
---|---|---|---|---|---|
Mass(g) | 75 | Nominal Dimensions(mm) | 125 | Tip Component Thickness(mm) | 5.5 |
JAN Code | 4953880162213 |
Si trova sulla pagina di Pinza WP, 125 mm con F, il codice articolo è il seguente: GR-125F.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GR-125F.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali