Punta a centrare NC 90° J557

Punta a centrare NC 90° J557
  • Sconto volumi elevati
Allows simultaneous centering and chamfering. Cobalt HSS boasts excellent heat and abrasion resistance.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
J557-003.000
J557-004.000
J557-005.000
J557-006.000
J557-008.000
J557-010.000
J557-012.000
J557-016.000
J557-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (d1)
(mm)
Overall Length L1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

41.52 €

1 Disponibile 6 giorni 34612

41.64 €

1 Disponibile 6 giorni 45512

43.32 €

1 Disponibile 6 giorni 56214

45.86 €

1 Disponibile 6 giorni 66616

70.99 €

1 Disponibile 6 giorni 87921

82.76 €

1 Disponibile 6 giorni 108925

117.77 €

1 6 giorni 1210230

161.44 €

1 6 giorni 1611537

170.25 €

1 6 giorni 2013145

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro Tip angle (θ) 90 work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Lama singola Tool Material Type HSCO Coating Y/N N/A
Standard G.S. Blade diameter tolerance h6 Shank diameter tolerance h6

Supporto tecnico