Fresa in PCD, a 3 taglienti, a gambo lungo 5496 (Codici componente)

Fresa in PCD, a 3 taglienti, a gambo lungo 5496
[Features]
· Shows excellent performance for machining aluminum or composite material such as CFRP.
· Internal oil supply type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
5496-14.000
5496-14.001
5496-16.000
5496-16.001
5496-18.000
5496-18.001
5496-20.000
5496-20.001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Shank length l4
(mm)

1,457.86 €

1 24 giorni 148141003862

1,929.05 €

1 24 giorni 1416141003862

1,919.30 €

1 24 giorni 1612161505298

2,210.69 €

1 24 giorni 1620161505298

2,040.79 €

1 24 giorni 1812181505298

2,380.75 €

1 24 giorni 1820181505298

2,210.69 €

1 24 giorni 20122015050100

2,380.75 €

1 24 giorni 20202015050100

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Alluminio / Resina Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato
Coating Senza rivestimento Torsion Angle (θ) Nessuna torsione Tool Material PCD
Standard G.S. Internal oil supply Available

Supporto tecnico