Fresa con imbocco irregolare, stelo lungo, a 3 taglienti per alluminio RF100 A 3473 (Codici componente)

Fresa con imbocco irregolare, stelo lungo, a 3 taglienti per alluminio RF100 A 3473
  • Sconto volumi elevati
3-flute endmill with unequal lead ideal for aluminum high speed machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3473-006.000
3473-008.000
3473-010.000
3473-012.000
3473-016.000
3473-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

37.89 €

1 Disponibile 10 giorni 610665295.5

47.07 €

1 6 giorni 812875397.5

78.62 €

1 6 giorni 10141080409.2

105.35 €

1 6 giorni 121612934811.2

130.04 €

1 6 giorni 1622161086015.0

207.81 €

1 6 giorni 2026201267619.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 3 Type Tipo quadrato collo lungo Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Tool Material Carbide Standard G.S. Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico