Codice articolo del costruttore: 5513-013.500
Marca: GUHRING
Prezzo: 299.04 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Hole diameter (drill diameter) d1: 13.5 mm
Groove Length l2: 183 mm
Overall Length L1: 233 mm
shank diameter d2: 14 mm
Shank length l3: 45 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
5513-013.500
Codice componente
|
---|
5513-013.500 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
299.04 € | 1 | 8 giorni | 13.5 | 183 | 233 | 14 | 45 |
Loading...
Tool Material Type | Carburo | Shank Type | Punta a gambo dritto | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
With/without Oil Hole | Disponibile | Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 120 |
Standard | G.S. | Internal oil supply | Available | Blade diameter tolerance | m7 |
Shank diameter tolerance | h6 |
Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto, gola dritta 10 X D con foro per olio, RT150 GG, tagliente doppio 5513, il codice articolo è il seguente: 5513-013.500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5513-013.500.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Shank length l3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
5513-003.300 |
5513-003.500 |
5513-003.570 |
5513-014.000 |
5513-014.500 |
5513-015.000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Shank length l3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
158.06 € | 1 | 24 giorni | 3.3 | 42 | 91 | 6 | 36 | ||
158.06 € | 1 | 8 giorni | 3.5 | 48 | 91 | 6 | 36 | ||
158.06 € | 1 | 8 giorni | 3.57 | 48 | 91 | 6 | 36 | ||
299.04 € | 1 | 8 giorni | 14 | 183 | 233 | 14 | 45 | ||
377.78 € | 1 | 8 giorni | 14.5 | 207 | 260 | 16 | 48 | ||
377.78 € | 1 | 8 giorni | 15 | 207 | 260 | 16 | 48 |