Fresa torica R a testa quadrata a 2 tagli, standard, 3561 (Codici componente)

Fresa torica R a testa quadrata a 2 tagli, standard, 3561
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for corner rounding of molds and machine parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3561-6.005
3561-6.010
3561-8.005
3561-8.010
3561-8.015
3561-8.020
3561-10.005
3561-10.010
3561-10.015
3561-10.020
3561-12.005
3561-12.010
3561-12.015
3561-12.020
3561-16.010
3561-16.015
3561-16.020
3561-20.010
3561-20.015
3561-20.020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

84.47 €

1 Disponibile 6 giorni 65760.510

76.14 €

1 Disponibile 6 giorni 65761.010

101.18 €

1 Disponibile 6 giorni 86380.516

101.18 €

1 Disponibile 6 giorni 86381.016

101.18 €

1 Disponibile 6 giorni 86381.516

101.18 €

1 Disponibile 6 giorni 86382.016

106.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1072100.519

106.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1072101.019

106.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1072101.519

106.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1072102.019

152.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1283120.522

152.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1283121.022

152.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1283121.522

152.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1283122.022

243.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1692161.026

243.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1692161.526

243.35 €

1 Disponibile 6 giorni 1692162.026

378.71 €

1 Disponibile 6 giorni 20104201.032

378.71 €

1 Disponibile 6 giorni 20104201.532

378.71 €

1 Disponibile 6 giorni 20104202.032

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 2 Type Raggio Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Tool Material Carbide Standard DIN6527L Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico