Fresa torica R a testa quadrata, standard, multitagliente torsionale, tipo robusto (6 / 8 tagli) , 3563 (Codici componente)

Fresa torica R a testa quadrata, standard, multitagliente torsionale, tipo robusto (6 / 8 tagli) , 3563
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for corner rounding of molds and machine parts.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3563-6.005
3563-6.010
3563-8.005
3563-8.010
3563-8.015
3563-8.020
3563-10.005
3563-10.010
3563-10.015
3563-10.020
3563-12.005
3563-12.010
3563-12.015
3563-12.020
3563-16.010
3563-16.015
3563-16.020
3563-20.010
3563-20.015
3563-20.020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Number of flutes
(sheet)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

93.84 €

1 Disponibile 6 giorni 665760.513

93.84 €

1 Disponibile 6 giorni 665761.013

121.24 €

1 Disponibile 6 giorni 866380.519

121.24 €

1 Disponibile 6 giorni 866381.019

121.24 €

1 Disponibile 6 giorni 866381.519

121.24 €

1 Disponibile 6 giorni 866382.019

128.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10672100.522

128.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10672101.022

128.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10672101.522

128.40 €

1 Disponibile 6 giorni 10672102.022

177.06 €

1 Disponibile 6 giorni 12683120.526

177.06 €

1 Disponibile 6 giorni 12683121.026

177.06 €

1 Disponibile 6 giorni 12683121.526

177.06 €

1 Disponibile 6 giorni 12683122.026

292.59 €

1 Disponibile 6 giorni 16692161.032

292.59 €

1 Disponibile 6 giorni 16692161.532

292.59 €

1 Disponibile 6 giorni 16692162.032

410.13 €

1 Disponibile 6 giorni 208104201.038

410.13 €

1 Disponibile 6 giorni 208104201.538

410.13 €

1 Disponibile 6 giorni 208104202.038

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Raggio Torsion Angle (θ) Torsione alta (45°–60°) Tool Material Carbide
Standard DIN6527L Coating Details FIRE Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico