Prolunga per punta, gambo dritto, lunghezza totale: 12 poll., tipo N 578

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0578-002.500
0578-003.000
0578-003.200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)

37.46 €

10 24 giorni 2.537

35.71 €

1 24 giorni 342

31.79 €

1 24 giorni 3.242

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Resina Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 306
Shank Type A gambo dritto Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard NAS907
Blade diameter tolerance h8

Supporto tecnico