Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.40 € | 1 | 6 giorni | 0.5 | 3 | 20 | ||
25.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.6 | 3.5 | 21 | |
25.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.7 | 4.5 | 23 | |
28.40 € | 1 | 6 giorni | 0.8 | 5 | 24 | ||
25.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 0.9 | 5.5 | 25 | |
17.19 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1 | 6 | 26 | |
20.35 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.1 | 7 | 28 | |
21.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.3 | 8 | 30 | |
19.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 1.4 | 9 | 32 | |
23.00 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 9 | 32 | |
24.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.6 | 10 | 34 | |
24.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.7 | 10 | 34 | |
24.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.8 | 11 | 36 | |
24.09 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.9 | 11 | 36 | |
26.74 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 1.98 | 12 | 38 | |
31.59 € | 1 | 10 giorni | 2 | 12 | 38 | ||
28.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.1 | 12 | 38 | |
28.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.2 | 13 | 40 | |
35.26 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 2.25 | 13 | 40 | |
28.77 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.3 | 13 | 40 | |
36.35 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 2.37 | 14 | 43 | |
35.26 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 2.38 | 14 | 43 | |
31.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.4 | 14 | 43 | |
31.78 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 2.5 | 14 | 43 | |
38.27 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 2.58 | 14 | 43 | |
31.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.6 | 14 | 43 | |
38.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.7 | 16 | 46 | |
38.16 € | 1 | Disponibile | 14 giorni | 2.78 | 16 | 46 | |
38.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.8 | 16 | 46 | |
38.76 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.9 | 16 | 46 | |
49.35 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 2.95 | 16 | 46 | |
38.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3 | 16 | 46 | |
54.68 € | 1 | 6 giorni | 3.05 | 18 | 49 | ||
46.33 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 3.17 | 18 | 49 | |
44.65 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.2 | 18 | 49 | |
44.65 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.3 | 18 | 49 | |
50.30 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.4 | 20 | 52 | |
48.86 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | 3.5 | 20 | 52 | |
53.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.6 | 20 | 52 | |
53.19 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.7 | 20 | 52 | |
56.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.8 | 22 | 55 | |
56.21 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.9 | 22 | 55 | |
58.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 22 | 55 | |
67.97 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 4.04 | 22 | 55 | |
60.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.1 | 22 | 55 | |
60.89 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.2 | 22 | 55 | |
67.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.3 | 24 | 58 | |
67.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.4 | 24 | 58 | |
65.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 24 | 58 | |
67.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.6 | 24 | 58 | |
67.38 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.7 | 24 | 58 | |
74.95 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 4.76 | 26 | 62 | |
72.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.8 | 26 | 62 | |
105.14 € | 1 | 25 giorni | 4.85 | 26 | 62 | ||
72.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.9 | 26 | 62 | |
70.74 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 26 | 62 | |
73.75 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.1 | 26 | 62 | |
106.12 € | 1 | 8 giorni | 5.16 | 26 | 62 | ||
94.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.2 | 26 | 62 | |
94.79 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.3 | 26 | 62 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame / Resina | Tool Material Type | Carburo | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 118 | Standard | DIN6539 | Blade diameter tolerance | h7 |
Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali