Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0206-003.700 |
0206-006.000 |
0206-010.900 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | Groove Length l2 (mm) | Overall Length L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.89 € | 1 | 24 giorni | 3.7 | 39 | 70 | ||
32.38 € | 1 | 24 giorni | 6 | 57 | 93 | ||
106.08 € | 1 | 24 giorni | 10.9 | 94 | 142 |
Loading...
work material | Rame / Resina | Tool Material Type | HSS | Shank Type | A gambo dritto |
---|---|---|---|---|---|
Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A | Number of flutes(sheet) | 2 |
tip angle(°) | 118 | Standard | DIN338 | Blade diameter tolerance | h8 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Groove Length l2(mm)
Overall Length L1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali