Punta a gambo dritto, standard, tipo N 305

Punta a gambo dritto, standard, tipo N 305
  • Sconto volumi elevati
Cobalt high-speed steel drill for general drilling applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
0305-000.800
0305-001.100
0305-001.600
0305-002.520
0305-003.000
0305-003.100
0305-003.200
0305-003.500
0305-003.600
0305-004.500
0305-004.800
0305-004.900
0305-005.200
0305-005.500
0305-005.550
0305-005.800
0305-006.300
0305-006.500
0305-007.940
0305-008.000
0305-008.050
0305-008.100
0305-008.200
0305-009.000
0305-011.000
0305-011.100
0305-011.200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) d1
(mm)
Groove Length l2
(mm)
Overall Length L1
(mm)

15.55 €

10 6 giorni 0.81030

15.11 €

10 6 giorni 1.11436

16.26 €

10 6 giorni 1.62043

38.90 €

10 8 giorni 2.523057

14.24 €

1 6 giorni 33361

16.99 €

1 6 giorni 3.13665

17.72 €

1 6 giorni 3.23665

16.99 €

1 6 giorni 3.53970

18.44 €

1 6 giorni 3.63970

20.04 €

1 6 giorni 4.54780

22.94 €

1 6 giorni 4.85286

23.23 €

1 6 giorni 4.95286

23.67 €

1 6 giorni 5.25286

27.30 €

1 6 giorni 5.55793

51.98 €

1 6 giorni 5.555793

30.05 €

1 6 giorni 5.85793

33.69 €

1 6 giorni 6.363101

33.10 €

1 6 giorni 6.563101

49.36 €

1 6 giorni 7.9475117

42.97 €

1 6 giorni 875117

73.61 €

1 6 giorni 8.0575117

56.77 €

1 6 giorni 8.175117

56.77 €

1 6 giorni 8.275117

57.05 €

1 6 giorni 981125

104.95 €

1 6 giorni 1194142

137.71 €

1 6 giorni 11.194142

137.71 €

1 6 giorni 11.294142

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa / Rame / Resina Tool Material Type HSCO Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Supporto tecnico