Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Hole diameter (drill diameter) d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
93.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2 | |
93.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2.1 | |
93.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2.2 | |
93.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2.3 | |
93.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2.4 | |
93.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2.5 | |
93.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2.6 | |
93.36 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2.7 | |
97.20 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2.8 | |
97.20 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 2.9 | |
106.46 € | 1 | 24 giorni | 3 | ||
106.46 € | 1 | 24 giorni | 3.1 | ||
106.46 € | 1 | 24 giorni | 3.2 | ||
106.46 € | 1 | 24 giorni | 3.3 | ||
126.56 € | 1 | 24 giorni | 3.4 | ||
126.56 € | 1 | 24 giorni | 3.5 | ||
135.93 € | 1 | 24 giorni | 3.6 | ||
135.93 € | 1 | 24 giorni | 3.7 | ||
135.93 € | 1 | 24 giorni | 3.8 | ||
135.93 € | 1 | 24 giorni | 3.9 | ||
145.07 € | 1 | 24 giorni | 4 | ||
145.07 € | 1 | 24 giorni | 4.1 | ||
145.07 € | 1 | 24 giorni | 4.2 | ||
145.07 € | 1 | 24 giorni | 4.3 | ||
106.64 € | 1 | 24 giorni | 4.4 | ||
106.64 € | 1 | 24 giorni | 4.5 | ||
115.55 € | 1 | 24 giorni | 4.6 | ||
115.55 € | 1 | 24 giorni | 4.7 | ||
115.55 € | 1 | 24 giorni | 4.8 | ||
115.55 € | 1 | 24 giorni | 4.9 | ||
123.44 € | 1 | 24 giorni | 5 | ||
123.44 € | 1 | 24 giorni | 5.1 | ||
123.44 € | 1 | 24 giorni | 5.2 | ||
123.44 € | 1 | 24 giorni | 5.3 | ||
123.44 € | 1 | 24 giorni | 5.4 | ||
123.44 € | 1 | 24 giorni | 5.5 | ||
123.44 € | 1 | 24 giorni | 5.6 | ||
123.44 € | 1 | 24 giorni | 5.7 | ||
123.44 € | 1 | 24 giorni | 5.8 | ||
123.44 € | 1 | 24 giorni | 5.9 | ||
127.22 € | 1 | 24 giorni | 6 |
Loading...
Groove Length l2(mm) | 50 | Tool Material Type | Carburo | Overall Length L1(mm) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | N/A | With/without Oil Hole | N/A |
Number of flutes(sheet) | 2 | tip angle(°) | 130 | Standard | G.S. |
Blade diameter tolerance | h8 | Shank diameter tolerance | h7 |
Configura
Proprietà di base
Hole diameter (drill diameter) d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali