Punta a gambo dritto, standard, N 2456

Punta a gambo dritto, standard, N 2456
  • Sconto volumi elevati
Versatile drill with FIRE (TiAlN) coating for general drilling applications.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2456-015.500

Codice componente
2456-015.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

115.10 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 15.5 Groove Length l2(mm) 120 work material Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame / Resina
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 178 Shank Type A gambo dritto
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 2 tip angle(°) 118 Standard DIN338
Blade diameter tolerance h8 Coating Details FIRE

Si trova sulla pagina di Punta a gambo dritto, standard, N 2456, il codice articolo è il seguente: 2456-015.500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2456-015.500.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico