Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool Diameter (mm) | Groove Length (mm) | Number of flutes (sheet) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l2 (mm) | Blade diameter tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.21 € | 1 | 6 giorni | 3 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
217.21 € | 1 | 6 giorni | 3.5 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
217.21 € | 1 | 6 giorni | 4 | 12 | 4 | 68 | 4 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
217.21 € | 1 | 6 giorni | 4.5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
223.18 € | 1 | 6 giorni | 5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
223.18 € | 1 | 6 giorni | 5.5 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
231.17 € | 1 | 6 giorni | 6 | 12 | 4 | 76 | 6 | 40 | +0.010~+0.005 | ||
231.17 € | 1 | 6 giorni | 6.5 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
251.15 € | 1 | 6 giorni | 7 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
251.15 € | 1 | 6 giorni | 7.5 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
245.18 € | 1 | 6 giorni | 8 | 16 | 6 | 101 | 8 | 65 | +0.012~+0.006 | ||
284.09 € | 1 | 6 giorni | 8.5 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | +0.012~+0.006 | ||
284.09 € | 1 | 6 giorni | 9 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | +0.012~+0.006 | ||
284.09 € | 1 | 6 giorni | 9.5 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | +0.012~+0.006 | ||
350.98 € | 1 | 6 giorni | 10 | 19 | 6 | 101 | 10 | 61 | +0.012~+0.006 | ||
453.82 € | 1 | 6 giorni | 10.5 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
453.82 € | 1 | 6 giorni | 11 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
453.82 € | 1 | 6 giorni | 11.5 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
467.76 € | 1 | 6 giorni | 12 | 19 | 6 | 130 | 12 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
499.70 € | 1 | 6 giorni | 13 | 22 | 6 | 130 | 14 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
519.69 € | 1 | 6 giorni | 14 | 22 | 6 | 130 | 14 | 85 | +0.015~+0.008 | ||
519.69 € | 1 | 6 giorni | 15 | 22 | 6 | 150 | 16 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
533.64 € | 1 | 6 giorni | 16 | 22 | 6 | 150 | 16 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
533.64 € | 1 | 6 giorni | 17 | 25 | 6 | 150 | 18 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
617.48 € | 1 | 6 giorni | 18 | 25 | 6 | 150 | 18 | 102 | +0.015~+0.008 | ||
617.48 € | 1 | 6 giorni | 19 | 25 | 6 | 150 | 20 | 100 | +0.017~+0.009 | ||
661.44 € | 1 | 6 giorni | 20 | 25 | 6 | 150 | 20 | 100 | +0.017~+0.009 |
Loading...
Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | A | Internal oil supply | Available |
---|---|---|---|---|---|
Coating Details | TiAℓN | Shank diameter tolerance | h6 |
Configura
Proprietà di base
Tool Diameter(mm)
Groove Length(mm)
Number of flutes(sheet)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l2(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali