Fresa a testa torica a 4 tagli con rivestimento in diamante, N 6723 (6723-6.005)

Fresa a testa torica a 4 tagli con rivestimento in diamante, N 6723 6723-6.005
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6723-6.005

Marca: GUHRING

Prezzo: 139.06

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 6 φ

Blade length (ℓ): 13 mm

Overall Length (L): 57 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Underneck length (ℓ1): 21 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6723-6.005

Codice componente
6723-6.005
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

139.06 €

1 Disponibile 8 giorni 613576210.55.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Raggio Coating D
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Tool Material Carbide Standard DIN6527L
Coating Details Dia Coat Blade diameter tolerance h10

Si trova sulla pagina di Fresa a testa torica a 4 tagli con rivestimento in diamante, N 6723, il codice articolo è il seguente: 6723-6.005.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6723-6.005.

Tipologia prodotto

Codice componente
6723-12.005
6723-12.010
6723-6.010
6723-8.010
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Corner Radius r
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

337.78 €

1 Disponibile 24 giorni 12268312380.511.5

382.75 €

1 Disponibile 24 giorni 12268312381.011.5

140.74 €

1 Disponibile 8 giorni 613576211.05.7

148.23 €

1 Disponibile 24 giorni 819638271.07.7

Supporto tecnico