Punta a tazza a 3 scanalature, gambo conico, standard 534 (Codici componente)

Punta a tazza a 3 scanalature, gambo conico, standard 534
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
A drill ideal for finish machining and pilot hole machining for reamer. Bite Angle: 120°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

0534-014.500

Codice componente
0534-014.500
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

119.78 €

83.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Hole diameter (drill diameter) d1(mm) 14.5 Groove Length l2(mm) 114 work material Acciaio generico / Ghisa
Tool Material Type HSS Overall Length L1(mm) 212 Shank Type Punta gambo conico
Coating Y/N Disponibile Coating Type Altro With/without Oil Hole N/A
Number of flutes(sheet) 3 MTNo. 2 Minimum Pilot Hole Diameter(mm) 10.50
Standard DIN343 Blade diameter tolerance h8 Coating Details Homogenizer

Si trova sulla pagina di Punta a tazza a 3 scanalature, gambo conico, standard 534, il codice articolo è il seguente: 0534-014.500.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0534-014.500.

Supporto tecnico