Alesatore HSS per fori ciechi/passanti comune 497

Alesatore HSS per fori ciechi/passanti comune 497
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Highly versatile machine chucking reamer.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
497-005.020
497-006.000
497-007.950
497-007.980
497-008.000
497-010.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tool Diameter
(mm)
Groove Length
(mm)
Overall Length L1
(mm)
shank diameter d2
(mm)
Blade diameter tolerance

51.38 €

1 24 giorni 5.0222634+0.004~0

58.36 €

1 24 giorni 622635+0.005~0

63.01 €

1 24 giorni 7.9525716.3+0.005~0

63.01 €

1 24 giorni 7.9825716.3+0.005~0

63.01 €

1 24 giorni 825716.3+0.005~0

79.55 €

1 24 giorni 1025718+0.005~0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Coating Y/N N/A Number of flutes(sheet) 6 Coating Type Non-Coated
Standard 8089 Shank diameter tolerance H9

Supporto tecnico