Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1015-M2.0X0.4 |
1015-M2.5X0.45 |
1015-M3.0X0.5 |
1015-M4.0X0.7 |
1015-M5.0X0.8 |
1015-M6.0X1.0 |
1015-M8.0X1.25 |
1015-M10.0X1.5 |
1015-M12.0X1.75 |
1015-M14.0X2.0 |
1015-M16.0X2.0 |
1015-M18.0X2.5 |
1015-M20.0X2.5 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nominal Diameter d1 | Pitch P (mm) | Overall Length L1 (mm) | shank diameter d2 (mm) | Length under neck l3 (mm) | Thread Length l2 (mm) | SW (mm) | Number of Grooves Z | Accuracy | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.58 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M2 | 0.4 | 40 | 3 | 15 | 8 | 2.5 | 3 | OH2 | |
29.37 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M2.5 | 0.45 | 44 | 3 | 16 | 9 | 2.5 | 3 | OH2 | |
23.84 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M3 | 0.5 | 46 | 4 | 19 | 10 | 3.2 | 3 | OH2 | |
24.68 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M4 | 0.7 | 52 | 5 | 21 | 12 | 4 | 3 | OH2 | |
23.73 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M5 | 0.8 | 60 | 5.5 | 24 | 14 | 4.5 | 3 | OH2 | |
24.09 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M6 | 1 | 62 | 6 | 29 | 16 | 4.5 | 3 | OH2 | |
31.05 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M8 | 1.25 | 70 | 6.2 | 37 | 18 | 5 | 3 | OH2 | |
37.19 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M10 | 1.5 | 75 | 7 | 41 | 20 | 5.5 | 3 | OH2 | |
48.38 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M12 | 1.75 | 82 | 8.5 | 48 | 24 | 6.5 | 4 | OH3 | |
68.58 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M14 | 2 | 88 | 10.5 | 48 | 26 | 8 | 4 | OH3 | |
78.32 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M16 | 2 | 95 | 12.5 | 52 | 26 | 10 | 4 | OH3 | |
99.60 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | M18 | 2.5 | 100 | 14 | 55 | 30 | 11 | 4 | OH4 | |
106.94 € | 1 | 24 giorni | M20 | 2.5 | 105 | 15 | 58 | 32 | 12 | 4 | OH4 |
Loading...
Screw Types | Tipo metrico | Tool Material Type | HSS-E | Tap Type | Maschio a punta |
---|---|---|---|---|---|
Hole type | Per foro passante | Coating Y/N | Disponibile | Coating Type | TiN |
Chamfer | FormB |
Configura
Proprietà di base
Nominal Diameter d1
Pitch P(mm)
Overall Length L1(mm)
shank diameter d2(mm)
Length under neck l3(mm)
Thread Length l2(mm)
SW (mm)
Number of Grooves Z
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali