Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3849-002.000 |
3849-003.000 |
3849-004.000 |
3849-005.000 |
3849-006.000 |
3849-008.000 |
3849-010.000 |
3849-012.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | Ball Radius r (mm) | Neck parallel portion l3 (mm) | Gradient Angle β (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146.03 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 80 | 40 | 6 | 2.00 | 3 | 1.8 | 1 | 8 | 2.9 | |
135.68 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 80 | 40 | 6 | 3 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 12 | 2.2 | |
118.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 40 | 6 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | 20 | 1.4 | |
143.99 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 80 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4.7 | 2.5 | 25 | 0.7 | |
164.92 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 100 | 60 | 8 | 6 | 6 | 5.6 | 3 | 25 | 1 | |
126.47 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 120 | 75 | 10 | 8 | 7 | 7.6 | 4 | 30 | 0.8 | |
182.43 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 120 | 70 | 12 | 10 | 8 | 9.6 | 5 | 30 | 0.8 | |
252.50 € | 1 | Disponibile | 25 giorni | 150 | 100 | 16 | 12 | 10 | 11.5 | 6 | 35 | 1.2 |
Loading...
Type | Sfera collo lungo | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h8 |
Configura
Proprietà di base
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Neck base diameter d3(mm)
Ball Radius r(mm)
Neck parallel portion l3(mm)
Gradient Angle β(°)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali