Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3849-006.000
Codice componente
|
---|
3849-006.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | Ball Radius r (mm) | Neck parallel portion l3 (mm) | Gradient Angle β (°) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
164.92 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 100 | 60 | 8 | 6 | 6 | 5.6 | 3 | 25 | 1 |
Loading...
Type | Sfera collo lungo | Number of flutes(sheet) | 2 | Coating | Altro |
---|---|---|---|---|---|
Torsional Angle(°) | 30 | Tool Material | Carbide | Standard | G.S. |
Coating Details | FIRE | Blade diameter tolerance | h8 |
Si trova sulla pagina di Fresa a testa sferica a 2 tagli, ad alta precisione, per lunghe sporgenze, GF500B 3849, il codice articolo è il seguente: 3849-006.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3849-006.000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter d1(mm)
Effective length of blade l2(mm)
Neck base diameter d3(mm)
Ball Radius r(mm)
Neck parallel portion l3(mm)
Gradient Angle β(°)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3849-003.000 |
3849-004.000 |
3849-005.000 |
3849-008.000 |
3849-010.000 |
3849-012.000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter d1 (mm) | Effective length of blade l2 (mm) | Neck base diameter d3 (mm) | Ball Radius r (mm) | Neck parallel portion l3 (mm) | Gradient Angle β (°) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
135.68 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 80 | 40 | 6 | 3 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 12 | 2.2 | |
118.49 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 80 | 40 | 6 | 4 | 4 | 3.8 | 2 | 20 | 1.4 | |
143.99 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 80 | 40 | 6 | 5 | 5 | 4.7 | 2.5 | 25 | 0.7 | |
126.47 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 120 | 75 | 10 | 8 | 7 | 7.6 | 4 | 30 | 0.8 | |
182.43 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 120 | 70 | 12 | 10 | 8 | 9.6 | 5 | 30 | 0.8 | |
252.50 € | 1 | Disponibile | 24 giorni | 150 | 100 | 16 | 12 | 10 | 11.5 | 6 | 35 | 1.2 |