Fresa a testa quadrata lunga, universale, a 4 taglienti 3023

Fresa a testa quadrata lunga, universale, a 4 taglienti 3023
  • Sconto volumi elevati
Suitable for side wall machining at deep positions, as well as for wide side finishing.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3023-003.000
3023-004.000
3023-005.000
3023-006.000
3023-008.000
3023-010.000
3023-012.000
3023-014.000
3023-014.001
3023-016.000
3023-018.000
3023-018.001
3023-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective length of blade l2
(mm)

80.97 €

1 Disponibile 6 giorni 337520

101.84 €

1 Disponibile 6 giorni 447525

109.98 €

1 Disponibile 6 giorni 557530

124.76 €

1 Disponibile 6 giorni 667530

128.00 €

1 Disponibile 6 giorni 8810040

127.48 €

1 Disponibile 6 giorni 101010040

203.69 €

1 Disponibile 6 giorni 121215045

240.91 €

1 Disponibile 6 giorni 141415045

346.83 €

1 Disponibile 6 giorni 141615065

317.20 €

1 Disponibile 6 giorni 161615065

350.30 €

1 Disponibile 6 giorni 181815065

411.55 €

1 Disponibile 6 giorni 182015065

417.94 €

1 Disponibile 6 giorni 202015065

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico