Codice articolo del costruttore: 3893-005.000
Marca: GUHRING
Prezzo: 55.96 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Blade diameter (D): 5 φ
Blade length (ℓ): 6 mm
Shank diameter (d): 6 mm
Overall Length (L): 57 mm
Underneck length (ℓ3): 18 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3893-005.000
Codice componente
|
---|
3893-005.000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 5 | 6 | 6 | 57 | 18 | 4.7 |
Loading...
Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Tipo quadrato | Torsion Angle (θ) | Puntale variabile |
---|---|---|---|---|---|
Tool Material | Carbide | Standard | DIN6527L | Coating Details | FIRE |
Blade diameter tolerance | h10 |
Si trova sulla pagina di Fresa corta, universale, con imbocco irregolare, a 3 taglienti RF100U 3893, il codice articolo è il seguente: 3893-005.000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3893-005.000.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Underneck length (ℓ3)(mm)
Neck diameter d3(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
3893-003.000 |
3893-006.000 |
3893-008.000 |
3893-010.000 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Underneck length (ℓ3) (mm) | Neck diameter d3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.96 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 3 | 4 | 6 | 57 | 15 | 2.7 | |
68.46 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 6 | 7 | 6 | 57 | 21 | 5.5 | |
92.03 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 8 | 9 | 8 | 63 | 27 | 7.5 | |
137.61 € | 1 | Disponibile | 8 giorni | 10 | 11 | 10 | 72 | 32 | 9.2 |