Fresa con imbocco irregolare, universale, stelo lungo, a 4 taglienti RF100U 3837 (Codici componente)

Fresa con imbocco irregolare, universale, stelo lungo, a 4 taglienti RF100U 3837
  • Sconto volumi elevati
A versatile unequal lead type which supports a wide range of materials from raw materials to hardened materials. The neck relief makes deep engraving possible.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
3837-006.000
3837-008.000
3837-010.000
3837-012.000
3837-016.000
3837-020.000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ3)
(mm)
Neck diameter d3
(mm)

88.90 €

1 Disponibile 24 giorni 613665295.5

120.42 €

1 Disponibile 24 giorni 819875397.5

125.72 €

1 Disponibile 8 giorni 10221080409.2

162.00 €

1 Disponibile 8 giorni 122612934811.2

279.47 €

1 Disponibile 24 giorni 1632161086015.0

426.67 €

1 Disponibile 8 giorni 2038201267619.0

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato collo lungo Torsion Angle (θ) Puntale variabile
Tool Material Carbide Standard G.S. Coating Details FIRE
Blade diameter tolerance h10

Supporto tecnico