Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
0581-001.250
Application | Smussatura foro | Tip angle (θ) | 118 | Blade diameter (d1)(mm) | 1.25 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa | Single blade, two blades | Lama singola | Tool Material Type | HSS |
Coating Y/N | N/A | Overall Length L1(mm) | 31.5 | blade diameter d2(mm) | 3.15 |
Standard | DIN333 |
Si trova sulla pagina di Punta di centraggio doppia testa 60° 581, il codice articolo è il seguente: 0581-001.250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 0581-001.250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali