Angolo di spoglia positivo 5°/7°, inserto rotondo / a trigono

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RCGT1003MOASIC20

Codice componente
RCGT1003MOASIC20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.35 €

10 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape R (Tipo circolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Work material Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio
Rake angle Pozidriv Selfishly Nessun lato Nose R Altro
O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Details Type RCGT Material IC20
Dimensions /s(mm) 3.18 Dimensions/d(mm) 10.000 Type Carbide
Dimensions /d1(mm) 4.0

Supporto tecnico