Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Work material | Nose R | Details Type | Material | Dimensions /s (mm) | Dimensions/d (mm) | Type | Dimensions /d1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.96 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | TCGT-AS | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
20.96 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | TCGT-AS | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
16.88 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | TCGT-AS | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
22.00 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.4 | TCGT-AS | IC520 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 2.8 | ||
10.16 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | TCMT-14 | IC20 | 3.97 | 9.525 | Carbide | 4.4 | ||
10.96 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | 0.4 | TCMT-14 | IC5005 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
10.96 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | 0.8 | TCMT-19 | IC5005 | 3.97 | 9.525 | CVD Coating | 4.4 | ||
8.19 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | TCMT-19 | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 2.8 | ||
9.04 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.2 | TPMT | IC807 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
9.04 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.2 | TPMT | IC907 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
7.11 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | TPMT | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 3.0 | ||
9.04 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.4 | TPMT | IC807 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
9.55 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.4 | TPMT | IC8150 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 | ||
9.04 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | 0.4 | TPMT | IC907 | 2.38 | 6.35 | PVD Coating | 3.0 | ||
9.04 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.4 | TPMT | IC9250 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 | ||
7.11 € | 10 | 8 giorni | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 0.8 | TPMT | IC20 | 2.38 | 6.35 | Carbide | 3.0 | ||
9.55 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.8 | TPMT | IC8150 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 | ||
9.04 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | 0.8 | TPMT | IC9250 | 2.38 | 6.35 | CVD Coating | 3.0 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Finitura | Rake angle | Pozidriv | O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro esterno |
Configura
Proprietà di base
Work material
Nose R
Details Type
Material
Dimensions /s(mm)
Dimensions/d(mm)
Type
Dimensions /d1(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali