Fresa per smussatura E45X/E30/E45/E60

Fresa per smussatura E45X/E30/E45/E60
[Applicazioni] Fresa a 5 angoli con bassa resistenza e tagliente unico ISCAR. [Caratteristiche] Per smussare e rifinire.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E30D16C25
E45D12C20JPN
E45D16C25JPN
E45D30C32JPN
E45XD06C1206
E45XD08C1606
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter D
(mm)
Work material Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Details Type Dimension H
(mm)
Dimension φD1
(mm)

264.27 €

1 8 giorni 16General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio1132527.1E303340.930°

208.30 €

1 8 giorni 12General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Alluminio1102015.6E453023.245°

232.64 €

1 8 giorni 16General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio1132529.7E453335.945°

318.62 €

1 8 giorni 30General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Alluminio1153237.8E453545.045°

201.80 €

1 8 giorni 6General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio801214E45X1914.145°

201.80 €

1 8 giorni 8General steel / Acciaio raffreddato e temperato / High hardness steel / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio1001614E45X2316.145°

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Smusso Mounting Method Con maniglia Finish category Finitura
Compatible Tip Material Rivestimento in carburo

Supporto tecnico