IDI-SG (testa per usi generici a 140°)

IDI-SG (testa per usi generici a 140°)
[Caratteristiche] Materiale: P (acciaio) Materiale utensile: Carburo.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
IDI068SGIC908
IDI075SGIC908
IDI076SGIC908
IDI080SGIC908
IDI081SGIC908
IDI083SGIC908
IDI085SGIC908
IDI090SGIC908
IDI091SGIC908
IDI092SGIC908
IDI094SGIC908
IDI095SGIC908
IDI099SGIC908
IDI100SGIC908
IDI105SGIC908
IDI110SGIC908
IDI115SGIC908
IDI116SGIC908
IDI120SGIC908
IDI125SGIC908
IDI129SGIC908
IDI130SGIC908
IDI135SGIC908
IDI139SGIC908
IDI140SGIC908
IDI145SGIC908
IDI150SGIC908
IDI152SGIC908
IDI153SGIC908
IDI154SGIC908
IDI156SGIC908
IDI160SGIC908
IDI163SGIC908
IDI164SGIC908
IDI169SGIC908
IDI170SGIC908
IDI173SGIC908
IDI174SGIC908
IDI180SGIC908
IDI183SGIC908
IDI188SGIC908
IDI189SGIC908
IDI190SGIC908
IDI191SGIC908
IDI192SGIC908
IDI193SGIC908
IDI194SGIC908
IDI199SGIC908
IDI200SGIC908
IDI201SGIC908
IDI202SGIC908
IDI203SGIC908
IDI207SGIC908
IDI208SGIC908
IDI210SGIC908
IDI214SGIC908
IDI216SGIC908
IDI217SGIC908
IDI218SGIC908
IDI220SGIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Machining Diameter Φd
(mm)
Dimension S
(mm)
Compatible Body

94.94 €

2 8 giorni 6.84.10DCT 068

94.94 €

2 8 giorni 7.54.10DCM 075

94.94 €

2 8 giorni 7.64.10DCM 075

94.94 €

2 8 giorni 84.10DCM 080

94.94 €

2 8 giorni 8.14.10DCM 080

94.94 €

2 8 giorni 8.34.10DCM 080

94.94 €

2 8 giorni 8.54.10DCM/DCT 085

94.94 €

2 8 giorni 94.30DCM 090

94.94 €

2 8 giorni 9.14.30DCM 090

94.94 €

2 8 giorni 9.24.30DCM 090

94.94 €

2 8 giorni 9.44.30DCM 090

94.94 €

2 6 giorni 9.54.30DCM 095

99.60 €

2 8 giorni 9.94.30DCM 095

99.60 €

2 8 giorni 105.20DCM/DCT 100

99.60 €

2 8 giorni 10.55.20DCM 105

99.60 €

2 6 giorni 115.50DCM 110

99.60 €

2 8 giorni 11.55.50DCM 115

99.60 €

2 8 giorni 11.65.50DCM 115

105.40 €

2 8 giorni 125.80DCM/DCT 120

105.40 €

2 8 giorni 12.55.80DCM 125

105.40 €

2 8 giorni 12.95.80DCM 125

105.40 €

2 8 giorni 136.00DCM 130

105.40 €

2 8 giorni 13.56.00DCM 135

105.40 €

2 8 giorni 13.96.00DCM 135

105.40 €

2 8 giorni 146.90DCM/DCT 140

105.40 €

2 6 giorni 14.56.90DCM 145

117.01 €

2 8 giorni 157.40DCM 150

117.01 €

2 8 giorni 15.27.40DCM 150

117.01 €

2 8 giorni 15.37.40DCM 150

117.01 €

2 8 giorni 15.47.40DCM 150

117.01 €

2 8 giorni 15.67.40DCM 150

117.01 €

2 8 giorni 167.80DCM 160

117.01 €

2 8 giorni 16.37.80DCM 160

117.01 €

2 8 giorni 16.47.80DCM 160

117.01 €

2 8 giorni 16.97.80DCM 160

117.01 €

2 8 giorni 178.00DCM/DCT 170

126.30 €

2 8 giorni 17.38.00DCM/DCT 170

126.30 €

2 8 giorni 17.48.00DCM/DCT 170

126.30 €

2 8 giorni 188.30DCM 180

126.30 €

2 8 giorni 18.38.30DCM 180

126.30 €

2 8 giorni 18.88.30DCM 180

126.30 €

2 8 giorni 18.98.30DCM 180

126.30 €

2 8 giorni 198.60DCM 190

126.30 €

2 8 giorni 19.18.60DCM 190

126.30 €

2 8 giorni 19.28.60DCM 190

126.30 €

2 8 giorni 19.38.60DCM 190

126.30 €

2 8 giorni 19.48.60DCM 190

126.30 €

2 8 giorni 19.98.60DCM 190

126.30 €

2 8 giorni 209.00DCM 200

126.30 €

2 8 giorni 20.19.00DCM 200

126.30 €

2 8 giorni 20.29.00DCM 200

126.30 €

2 8 giorni 20.39.00DCM 200

126.30 €

2 8 giorni 20.79.00DCM 200

126.30 €

2 8 giorni 20.89.00DCM 200

126.30 €

2 6 giorni 219.30DCM/DCT 210

126.30 €

2 8 giorni 21.49.30DCM/DCT 210

126.30 €

2 8 giorni 21.69.30DCM/DCT 210

126.30 €

2 8 giorni 21.79.30DCM/DCT 210

126.30 €

2 8 giorni 21.89.30DCM/DCT 210

126.30 €

2 8 giorni 229.30DCM 220

Loading...

Informazioni di base

Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type PVD With/without Oil Hole N/A Details Type IDI-SG (140° general-purpose drill head)
Detailed coating types IC908

Supporto tecnico