Inserto per filettatura NPT (NPT) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
11IR14NPTIC908
11IR18NPTIC908
16ER8NPTIC908
16ER11.5NPTIC908
16ER14NPTIC908
16ER18NPTIC908
16ER27NPTIC908
16ERM8NPTIC908
16ERM11.5NPTIC908
16ERM14NPTIC908
16IR8NPTIC908
16IR11.5NPTIC908
16IR14NPTIC908
16IRM8NPTIC908
16IRM11.5NPTIC908
16IRM14NPTIC908
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
O.D./ I.D. (For Threading) Number of threads (for threading) Details Type Dimensions/d
(mm)
Tip Type Dimensions/l
(mm)
Dimensions /x
(mm)
Dimensions /y
(mm)

29.19 €

5 6 giorni Diametro interno14NPT (For Inner Diameter Screw)6.35-110.81

29.19 €

5 8 giorni Diametro interno18NPT (For Inner Diameter Screw)6.35-110.81

29.19 €

5 8 giorni Diametro esterno8NPT (For Outer Diameter Screw)9.525-161.31.8

29.19 €

5 8 giorni Diametro esterno11.5NPT (For Outer Diameter Screw)9.525-161.11.5

29.19 €

5 8 giorni Diametro esterno14NPT (For Outer Diameter Screw)9.525-160.91.2

29.19 €

5 6 giorni Diametro esterno18NPT (For Outer Diameter Screw)9.525-160.81

29.19 €

5 8 giorni Diametro esterno27NPT (For Outer Diameter Screw)9.525-160.70.8

19.34 €

5 8 giorni Diametro esterno8NPT (For Outer Diameter Screw)9.525M161.31.8

19.34 €

5 8 giorni Diametro esterno11.5NPT (For Outer Diameter Screw)9.525M161.11.5

19.34 €

5 8 giorni Diametro esterno14NPT (For Outer Diameter Screw)9.525M160.91.2

29.19 €

5 8 giorni Diametro interno8NPT (For Inner Diameter Screw)9.525-161.31.8

29.19 €

5 8 giorni Diametro interno11.5NPT (For Inner Diameter Screw)9.525-161.11.5

29.19 €

5 8 giorni Diametro interno14NPT (For Inner Diameter Screw)9.525-160.91.2

19.34 €

5 8 giorni Diametro interno8NPT (For Inner Diameter Screw)9.525M161.31.8

19.34 €

5 8 giorni Diametro interno11.5NPT (For Inner Diameter Screw)9.525M161.11.5

19.34 €

5 8 giorni Diametro interno14NPT (For Inner Diameter Screw)9.525M160.91.2

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
Work material Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio Breaker Use Finitura Selfishly Lato destro
Nose R Altro Material IC908 Type PVD Coating
Machining Application Threading

Supporto tecnico