Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
16ER8ACMEIC908 |
16IR8ACMEIC908 |
22ER5ACMEIC908 |
22ER6ACMEIC908 |
22IR5ACMEIC908 |
22IR6ACMEIC908 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Details Type | Dimensions/d (mm) | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.86 € | 5 | 8 giorni | Diametro esterno | 8 | ACME (for outer diameter thread) | 9.525 | 16 | 1.3 | 1.5 | ||
30.86 € | 5 | 8 giorni | Diametro interno | 8 | ACME (for inner diameter thread) | 9.525 | 16 | 1.3 | 1.5 | ||
52.43 € | 5 | 8 giorni | Diametro esterno | 5 | ACME (for outer diameter thread) | 12.7 | 22 | 2.0 | 2.3 | ||
52.43 € | 5 | 8 giorni | Diametro esterno | 6 | ACME (for outer diameter thread) | 12.7 | 22 | 1.8 | 2.1 | ||
52.43 € | 5 | 8 giorni | Diametro interno | 5 | ACME (for inner diameter thread) | 12.7 | 22 | 2.0 | 2.3 | ||
52.43 € | 5 | 8 giorni | Diametro interno | 6 | ACME (for inner diameter thread) | 12.7 | 22 | 1.8 | 2.1 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Finitura | Selfishly | Lato destro |
Nose R | Altro | Screw Types (for threading) | Tipo trapezoidale 29° | Material | IC908 |
Type | PVD Coating | Machining Application | Threading |
Configura
Proprietà di base
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Details Type
Dimensions/d(mm)
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali