Adattatore HFPAD-3/4-R/L-T (Codici componente)

Adattatore HFPAD-3/4-R/L-T
[Caratteristiche] Attrezzo per la scanalatura di flange. Morsettizzabile. [Caratteristiche] Scanalatura di flange. ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFPAD3L25T10
HFPAD3L30T10
HFPAD3L40T10
HFPAD3L65T18
HFPAD3L115T18
HFPAD3R25T10
HFPAD3R30T10
HFPAD3R40T10
HFPAD3R65T18
HFPAD3R115T18
HFPAD4L25T10
HFPAD4L31T10
HFPAD4L44T14
HFPAD4L58T14
HFPAD4L88T14
HFPAD4L175T20
HFPAD4R25T10
HFPAD4R31T10
HFPAD4R44T14
HFPAD4R58T14
HFPAD4R88T14
HFPAD4R175T20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter Selfishly Full length L1 Protrusion length (L/D) Dimension L1
(mm)
Dimension B
(mm)
w tip width
(mm)
Dimensions φDmax
(mm)
Compatible Tip Dimension f2
(mm)

142.53 €

1 8 giorni 25Lato sinistro39.510155.8330GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 giorni 30Lato sinistro39.510155.8340GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 giorni 40Lato sinistro39.510155.8365GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 giorni 65Lato sinistro43.518195.83115GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 giorni 115Lato sinistro43.518195.83400GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 giorni 25Lato destro39.510155.8330GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 giorni 30Lato destro39.510155.8340GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 giorni 40Lato destro39.510155.8365GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 6 giorni 65Lato destro43.518195.83115GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 giorni 115Lato destro43.518195.83400GRIP 3...YHGN 3...HGPL 3...Y (Left hand adapter)4.8

142.53 €

1 8 giorni 25Lato sinistro40.510165.8431HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 giorni 31Lato sinistro40.510165.8444HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 giorni 44Lato sinistro40.514165.8458HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 giorni 58Lato sinistro40.514165.8488HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 giorni 88Lato sinistro40.514165.84175HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 giorni 175Lato sinistro45.520216.54800HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 giorni 25Lato destro40.510165.8431HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 giorni 31Lato destro40.510165.8444HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 giorni 44Lato destro40.514165.8458HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 giorni 58Lato destro40.514165.8488HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 6 giorni 88Lato destro40.514165.84175HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

142.53 €

1 8 giorni 175Lato destro45.520216.54800HFPR/L 4... GRIP 4...Y DGN 4003 C/J4.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Application Diametro interno Clamp Shape Con morsetto
Lubrication Hole Y/N N/A Details Type HFPAD...R/L

Supporto tecnico