Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nose R | O.D./ I.D. (For Threading) | Number of threads (for threading) | Details Type | Dimensions /R (mm) | Dimensions/d (mm) | Tip Type | Dimensions/l (mm) | Dimensions /x (mm) | Dimensions /y (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 14 | W (for inner thread) | 0.21 | 6.35 | - | 11 | 0.9 | 1.1 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 16 | W (for inner thread) | 0.18 | 6.35 | - | 11 | 0.9 | 1.1 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 18 | W (for inner thread) | 0.16 | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 1 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 19 | W (for inner thread) | 0.15 | 6.35 | - | 11 | 0.8 | 1 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 8 | W (for outer thread) | 0.39 | 9.525 | - | 16 | 1.2 | 1.5 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 10 | W (for outer thread) | 0.31 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 11 | W (for outer thread) | 0.27 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 12 | W (for outer thread) | 0.25 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 14 | W (for outer thread) | 0.21 | 9.525 | - | 16 | 1 | 1.2 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 16 | W (for outer thread) | 0.18 | 9.525 | - | 16 | 0.9 | 1.1 | ||
29.19 € | 5 | 6 giorni | Altro | Diametro esterno | 18 | W (for outer thread) | 0.16 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 1 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 19 | W (for outer thread) | 0.15 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 1 | ||
29.19 € | 5 | 6 giorni | Altro | Diametro esterno | 20 | W (for outer thread) | 0.14 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 0.9 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 24 | W (for outer thread) | 0.11 | 9.525 | - | 16 | 0.7 | 0.8 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 26 | W (for outer thread) | 0.1 | 9.525 | - | 16 | 0.7 | 0.8 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 28 | W (for outer thread) | 0.09 | 9.525 | - | 16 | 0.6 | 0.7 | ||
19.34 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 11 | W (for outer thread) | 0.31 | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
19.34 € | 5 | 6 giorni | Altro | Diametro esterno | 14 | W (for outer thread) | 0.24 | 9.525 | M | 16 | 1 | 1.2 | ||
19.34 € | 5 | 8 giorni | 0.2 | Diametro esterno | 16 | W (for outer thread) | 0.2 | 9.525 | M | 16 | 0.9 | 1.1 | ||
19.34 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro esterno | 19 | W (for outer thread) | 0.16 | 9.525 | M | 16 | 0.8 | 1 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 8 | W (for inner thread) | 0.39 | 9.525 | - | 16 | 1.2 | 1.5 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 10 | W (for inner thread) | 0.31 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 11 | W (for inner thread) | 0.27 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 12 | W (for inner thread) | 0.25 | 9.525 | - | 16 | 1.1 | 1.4 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 14 | W (for inner thread) | 0.21 | 9.525 | - | 16 | 1 | 1.2 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 18 | W (for inner thread) | 0.16 | 9.525 | - | 16 | 0.8 | 1 | ||
29.19 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 24 | W (for inner thread) | 0.11 | 9.525 | - | 16 | 0.7 | 0.8 | ||
19.34 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 11 | W (for inner thread) | 0.30 | 9.525 | M | 16 | 1.1 | 1.5 | ||
19.34 € | 5 | 8 giorni | Altro | Diametro interno | 14 | W (for inner thread) | 0.23 | 9.525 | M | 16 | 1 | 1.2 | ||
19.34 € | 5 | 8 giorni | 0.2 | Diametro interno | 16 | W (for inner thread) | 0.2 | 9.525 | M | 16 | 0.9 | 1.1 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Filettatura | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Finitura | Selfishly | Lato destro |
Screw Types (for threading) | Whitworth 55° | Material | IC908 | Type | PVD Coating |
Machining Application | Threading |
Configura
Proprietà di base
Nose R
O.D./ I.D. (For Threading)
Number of threads (for threading)
Details Type
Dimensions /R(mm)
Dimensions/d(mm)
Tip Type
Dimensions/l(mm)
Dimensions /x(mm)
Dimensions /y(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali