Gola per camma (barra di alesatura multiuso) MG

Gola per camma (barra di alesatura multiuso) MG
[Caratteristiche] Il supporto è una comune barra di foratura per utenti sia destri che mancini. [Caratteristiche] Può essere utilizzato per forare con utensili rotanti come MC.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MG1208C16
MG1208C23
MG1211C25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter Protrusion length (L/D) Dimension L1
(mm)
Dimension F
(mm)
Dimension φD1
(mm)
Compatible Tip Screw Torx Key

261.02 €

1 8 giorni 81.5164.86GIQR/L 8-…SR-76-1499 (Clamp)T-8/5

261.02 €

1 6 giorni 81.5234.86GIQR/L 8-…SR-76-1499 (Clamp)T-8/5

261.02 €

1 8 giorni 112.3256.78GIQR/L 11-...※SR-M3.5-08134 (Clamp)T-9/5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape Altro Application Diametro interno Clamp Shape Attacco a vite
Full length L1 92 Shank diameter 12 Lubrication Hole Y/N Disponibile
Details Type MG Dimension H(mm) 11 w tip width(mm) 0.5-3.0

Supporto tecnico