Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GFQR121.000.05IC528 |
GFQR121.500.20IC528 |
GFQR122.000.20IC528 |
GFQR122.500.20IC528 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Nose R | Groove Width (For Grooving / Plunging) | Dimensions /R (mm) | Dimensions /Tmax (mm) | Dimensions /Dmin (φ(mm)) | Dimensions /Dmax (φ(mm)) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54.39 € | 10 | 8 giorni | Altro | 1.0(±0.02) | 0.05 | 1.5 | 12.0 | 16 | ||
55.84 € | 10 | 8 giorni | 0.2 | 1.5(±0.02) | 0.2 | 2.5 | 12.0 | 17.0 | ||
55.84 € | 10 | 8 giorni | 0.2 | 2.0(±0.02) | 0.2 | 3 | 12.4 | 18.0 | ||
55.84 € | 10 | 8 giorni | 0.2 | 2.5(±0.02) | 0.2 | 3 | 13.0 | 19.0 |
Loading...
Shape | Altro | Application | Scanalatura / Troncatura | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Work material | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | Breaker Use | Finitura | Selfishly | Lato destro |
O.D./ I.D. (For Threading) | Diametro interno | Details Type | GFQR-12 (for end face groove machining) | Material | IC528 |
Type | PVD Coating | Dimensions /φd(mm) | 9 |
Configura
Proprietà di base
Nose R
Groove Width (For Grooving / Plunging)
Dimensions /R(mm)
Dimensions /Tmax(mm)
Dimensions /Dmin(φ(mm))
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali