Fresa elicoidale Shred Mill

Fresa elicoidale Shred Mill
[Caratteristiche] Fresa e fresa a spirale. [Caratteristiche] Adatta per la fresatura e la smussatura delle spalle.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
P290ACKD40353W3218
P290ACKD40371W4018
P290ACKD40371W4218
P290ACKD40390W4018
P290ACKD503160W5018
P290ACKD50453W4018
P290ACKD50453W4218
P290ACKD504105W4218
P290ACKD504105W5018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)
(mm)
Dimension H
(mm)
α
(°)
Mass
(g)
Blade rows

1,024.40 €

1 8 giorni 4014032953801.58703

1,177.72 €

1 8 giorni 40165401271951.511403

1,177.72 €

1 8 giorni 40185421272951.5-3

1,352.13 €

1 8 giorni 401854015901151.512303

2,296.41 €

1 8 giorni 5026550271601851.028303

1,312.38 €

1 8 giorni 50150401253801.013704

1,312.38 €

1 8 giorni 50170421254801.016104

1,837.26 €

1 8 giorni 5022042241051301.019404

1,837.26 €

1 8 giorni 5021050241051301.024804

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Machining Application Laterale / Tagli inclinati Work material General steel / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox Mounting Method Con maniglia
Finish category Finitura Compatible Tip Material Rivestimento in carburo Details Type P290 ACK-18
Screw SR 14-544/S Torque Spread + Handle BLD T15/M7+SW6-T Compatible Tip P290 ACKT 1806...P290 ACCT 1806…

Supporto tecnico